Weigh In Motion (WIM) System KiTraffic Digital / 9845A

KiTraffic Digital ist die fortschrittlichste Weigh In Motion Plattform und eine einzigartige Lösung für die automatisierte Gewichts- und Reifenahndung mit unvergleichlicher Genauigkeit.

9845A

KiTraffic Digital ist die fortschrittlichste Weigh In Motion Plattform und eine einzigartige Lösung für die automatisierte Gewichts- und Reifenahndung mit unvergleichlicher Genauigkeit.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • OIML R134 zertifiziert zur Genauigkeitsklasse F5
  • Geeignet für die automatisierte Gewichts- und Reifenkontrolle
  • Automatisierte Reifenkontrolle inklusive Erkennung platter Reifen ohne zusätzlichen geneigten Sensoren
  • Hochpräzise Weigh In Motion Daten im freifliessendem Straßenverkehr (Messungen zwischen den Fahrspuren möglich)
  • Genauigkeit von ±2-5 % des Fahrzeuggesamtgewichts (GVW)
  • Basierend auf bewährter Quarzsensortechnologie
  • Standardschnittstellen sorgen für eine einfache Integration in übergeordnete Systeme
Das KiTraffic Digital System Typ 9845A integriert Lineas Digital Sensoren des Typs 9181A, die an hochwertige Elektronik mit Kistler Software angeschlossen sind. Das System arbeitet ohne Weigh In Motion Controller oder Datenlogger. Die Lineas Digital Sensoren erzeugen digitalisierte Signale von Quarzelementen, die Rad-, Achs- und Gesamtgewicht sowie die Fahrzeuggeschwindigkeit und -klassifizierung erfassen. Diese Signale liefern auch Positionsinformationen, die die Bestimmung des Reifentyps (Einzel- oder Zwillingsreifen), der Reifenabmessungen und der seitlichen Fahrposition ermöglichen. Der Power-over-Ethernet-Switch (PoE) versorgt alle in der Fahrbahn eingebauten Sensoren mit Strom und überträgt die Sensordaten an einen lokalen Computer. Der Zugriff auf das Weigh In Motion System wird über einen Router ermöglicht. Alle relevanten Weigh In Motion Daten sind über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), eine maschinenlesbare REST API (Pull-Kommunikation) oder über Webhooks (Push-Kommunikation) verfügbar. Die intuitive, webbasierte GUI ermöglicht die Systemkonfiguration, Kalibrierung und Datenvisualisierung. Für die direkte Ahndung kann das KiTraffic Digital System mit Fahrzeugidentifikationstechnologie (wie ANPR-Kameras) und anderen Lösungen von Drittanbietern erweitert werden.
laden
laden