Weigh In Motion (WIM) System KiTraffic Plus / 9843A

Dieses vielseitige und modulare WIM-System ermöglicht schlüsselfertige Lösungen einschließlich der Möglichkeit der Integration von Produkten anderer Hersteller.

9843A

Dieses vielseitige und modulare WIM-System ermöglicht schlüsselfertige Lösungen einschließlich der Möglichkeit der Integration von Produkten anderer Hersteller.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Erweiterbar auf eine unbegrenzte Anzahl von Fahrspuren
  • Auf Basis der WIM-Systeme der Typen 9841A, 9835A und 9845A
  • Flexible Software- und Hardware-Lösungen
  • Automatisierte Fahrzeugidentifizierung und -klassifizierung
  • Offene Plattform für die einfache Integration von Geräten anderer Hersteller
  • Enthält Endbenutzer-Software für die Vorauswahlanwendung
Das KiTraffic Plus System (Typ 9843) besteht aus Kistler WIM-Systemen, Komponenten von Drittanbietern, zugehöriger Elektronik und übergeordneten Softwaremodulen. Die WIM-Systeme von Kistler können auf dem WIM Data Logger (5204A) und Lineas Sensoren (9195G oder 9196A) oder dem KiTraffic Digital System (9845A) basieren. Der WIM-Datenlogger wandelt die elektrischen Ladungssignale oder digitalen Informationen aller Lineas Sensoren in Rad-, Achs- und Bruttofahrzeuggewichte um und leitet daraus Informationen zur Fahrzeugklassifizierung ab. Die Software für den Datenabgleich (Data Matcher) erfasst die Fahrzeugdatensätze der WIM-Systeme und synchronisiert sie mit den Datensätzen anderer Feldgeräte wie ANPR-Kameras, Übersichtskameras oder Dimensionsprofilierungssystemen. Die Software filtert die aggregierten Fahrzeugdatensätze vor und überprüft die Parameter auf fahrzeugklassenspezifische Verstöße. Das System ist voll kompatibel mit den Enforcement-Softwarelösungen Kistler Checkpoint und Kistler Studio.
laden
laden