Weigh In Motion (WIM) System KiTraffic Statistics / 9841A

9841A
Dieses WIM-System wurde für Verkehrsstatistikanwendungen mit Lineas Compact WIM-Sensoren als Grundlage entwickelt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Überwachung von bis zu 8 Fahrspuren
- Großer Messbereich für Gewicht und Geschwindigkeit
- Zählen und Klassifizieren von Fahrzeugen mit Angaben zum Gewicht
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Das KiTraffic Statistics System (Typ 9841A) besteht aus Lineas Compact Sensoren (Typ 9196), einem WIM Data Logger (Typ 5204A) und der dazugehörigen Elektronik. Der Lineas Compact WIM-Sensor ist ein Kraftsensor mit Quarzelementen, der speziell für die Messung von Rad- und Achslasten von Straßenfahrzeugen entwickelt wurde. Die Lineas Compact-Sensoren sind für eine kosteneffiziente Verkehrsdatenerfassung optimiert. Wenn eine Kraft auf den Sensor einwirkt, geben die Quarzelemente ein elektrisches Ladungssignal ab, das proportional zu der aufgebrachten Kraft ist. Der Sensor muss an den Kistler WIM Data Logger angeschlossen werden. Der WIM Data Logger wandelt die elektrischen Ladungssignale aller Lineas Compact WIM-Sensoren in Rad-, Achs- und Bruttofahrzeuggewicht um und leitet daraus Informationen zur Fahrzeugklassifizierung ab. Ein WIM Data Logger kann bis zu 4 Fahrspuren abdecken. Hinweis: Lineas Compact WIM-Sensoren sind nur in Kombination mit einem Kistler WIM Data Logger und geeigneter Elektronik erhältlich, um eine optimale Sensorleistung zu gewährleisten.
laden
laden