Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren (ø4 mm, 2000 bar, 200°C) / 6190C

6190C
Diese kombinierten Druck- und Temperatursensoren messen den Werkzeuginnendruck und die Kontakttemperatur in demselben Bereich.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Druckbereich: 0 … 2000 bar
- Temperaturbereich: 0 … 200°C (Typ K)
- Einbaumaße kompatibel mit Sensoren vom Typ 6157 und 6177
- Sensorkabel auswechselbar
- Thermoelement Typ K
Die Sensoren vom Typ 6190C zur Messung von Werkzeuginnendruck und Temperatur haben einen Stirnflächendurchmesser von 4 mm. Der Druck wirkt direkt auf die gesamte Stirnfläche des Sensors und wird auf das Kristall-Kraftelement übertragen, das eine dem Druck proportionale elektrische Ladung (pC = Picocoulomb) erzeugt. Diese wird durch einen Verstärker in eine Spannung von 0 … 10 V umgewandelt, die am Verstärkerausgang zur Verfügung steht. Die Kontakttemperatur der Schmelze wird an der Vorderseite des Sensors mit einem Thermoelementpaar Typ K (NiCr-Ni) gemessen. Die Vorderseite des Sensors ist nicht bearbeitbar. Die geringen Abmessungen des Sensors führen zu einer schnellen Reaktionszeit bei Temperaturänderungen. Das robuste Kombikabel führt sowohl das Drucksignal als auch das Temperatursignal zu zwei Steckern. Das Kabel ist mit einer Überwurfmutter hinter dem Sensor verschraubt und kann ausgetauscht werden. Für Mehrkavitätenwerkzeuge sind Sensoren ohne Stecker vom Typ 6190CAG erhältlich. Das Ladekabel kann an den Mehrkanalstecker Typ 1708 oder 1710 und die beiden Temperaturleiter an den Temperaturverstärker Typ 2205B angeschlossen werden.
laden
laden