Werkzeuginnendrucksensoren, direkt messend (ø6 mm, 2000 bar) / 6152B

Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren verfügen über Unisens® (einheitliche Empfindlichkeit).

6152B

Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren verfügen über Unisens® (einheitliche Empfindlichkeit).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Druckbereich: 0 … 2000 bar
  • Auswechselbares Single-Wire- oder Koaxialkabel
  • Hochtemperaturversion verfügbar
  • Sensorfront kann zur Anpassung an die Kavitätenwand bearbeitet werden
  • Unisens® technology
Der Sensor Typ 6152B besteht aus dem Unisens-Quarzsensor für Werkzeuginnendruck (Typ 6157C) mit austauschbarem Kabel, eingebaut in einen robusten Adapter. Der Sensor Typ 6157C mit 4 mm Frontdurchmesser schließt mit einem Ringspalt von <10 µm bündig mit der Adapterfront ab und misst den Druck direkt. Der Druck wirkt über die gesamte Front des Sensors und wird auf das Quarzmesselement übertragen, das eine proportionale elektrische Ladung (pC = Picocoulomb) erzeugt. Diese wird im Verstärker in eine Spannung (0 … 10 V) umgewandelt und steht dann als Ausgangssignal zur Verfügung. Alle Teile des Sensors sind korrosionsbeständig. Das austauschbare Kabel ist fest mit dem Sensor verschraubt. Der Stecker ist selbstverriegelnd und spritzwassergeschützt. Für Mehrkavitätenanwendungen sollte der Sensor Typ 6152B ohne den Einkabelstecker Typ 1839 oder mit den Koaxkabel-Varianten mit MiniKoax verwendet werden. Für 4-Kanal-Anwendungen wird der Sensor Typ 6152B mit dem Mehrkanalstecker Typ 1722A4 und für 8-Kanal-Anwendungen mit dem Mehrkanalstecker Typ 1722A8 verwendet. Dieser Sensor ist mit verschiedenen Arten von Anschlusskabeln erhältlich.
laden
laden