Werkzeuginnendrucksensoren, direkt messend (ø2,5 mm, 2000 bar) / 6159A

6159A
Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren mit kleinem Frontdurchmesser werden für den Einsatz in Mehrkavitätenwerkzeugen empfohlen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Druckbereich: 0 … 2000 bar
- Auswechselbares Single-Wire- oder Koaxialkabel
- Sensorfront kann zur Anpassung an die Kavitätenwand bearbeitet werden
Der Quarzsensor für Werkzeuginnendruck Typ 6159A hat eine Front von 2,5 mm Durchmesser. Ein O-Ring dichtet den Ringspalt von <10 µm zwischen Sensor und Einbaubohrung ab und richtet den Sensor damit auch in der Bohrung zentrisch aus. Der Druck wirkt über die gesamte Front des Sensors und wird auf das Quarzmesselement übertragen, das eine proportionale elektrische Ladung (pC = Picocoulomb) erzeugt. Diese wird im Verstärker in eine Spannung (0 … 10 V) umgewandelt und steht dann als Verstärkerausgang zur Verfügung. Alle Teile des Sensors sind korrosionsbeständig. Das austauschbare Kabel ist mit dem Sensor fest verschraubt. Für Mehrkavitätenanwendungen wird der Sensor Typ 6159A ohne den Einkabel-Stecker Typ 1839 eingesetzt. Dieser Sensor ist mit verschiedenen Arten von Anschlusskabeln erhältlich.
laden
laden