Werkzeuginnendrucksensoren, direkt messend (ø4 mm, 200 bar) / 6167A

6167A
Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren sind für die Verarbeitung von niedrigviskosen Harzen geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Druckbereich: 0 … 200 bar
- Auswechselbares Single-Wire- oder Koaxialkabel
- Geeignet für Materialien mit niedriger Viskosität
- Sensor mit Diaphragma-Ausführung
Die Quarzsensoren für den Werkzeuginnendruck (Typ 6167A) haben eine Front von 4 mm Durchmesser. Ein O-Ring dichtet den Ringspalt von <10 µm zwischen Sensor und Montagebohrung ab und richtet den Sensor damit auch in der Bohrung zentrisch aus. Die vom Sensor erzeugte elektrische Ladung (pC = Picocoulomb) wird vom Kistler-Ladungsverstärker in eine proportionale Spannung von 0 … 10 V umgewandelt. Die Länge des Sensorkabels hat keinen Einfluss. Der Druck wirkt direkt auf die gesamte Vorderseite des Sensors und wird auf das Quarzmesselement übertragen, das eine druckproportionale elektrische Ladung erzeugt. Alle Teile des Sensors sind korrosionsbeständig. Das austauschbare Kabel ist fest mit dem Sensor verschraubt. Der Stecker ist selbstverriegelnd und spritzwassergeschützt. Dieses Produkt entspricht der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG. Der Sensor 6167AE hat ein Single-Wire-Kabel mit sehr geringem Querschnitt und kann flexibel im Spritzgießwerkzeug installiert werden. Das Single-Wire-Kabel ist austauschbar und kann beliebig abgelängt werden. Bei der Einkabeltechnik wird die elektrische Abschirmung durch das Werkzeug gewährleistet. Daher ist es wichtig, dass Kabel und Stecker vollständig in das Werkzeug integriert werden. Um eine einfache Installation zu gewährleisten, wird ein selbstverriegelnder und spritzwassergeschützter Stecker mitgeliefert. Bei Mehrkavitätensystemen des Typs 6829A wird der Sensor in der Grundausführung mit einem Single-Wire-Kabel, aber ohne Stecker und Montageplatte geliefert.
laden
laden