Werkzeuginnendrucksensoren, direkt messend (ø6 mm, 200 bar) / 6172B

6172B
Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren verfügen über HighSens- und Unisens®-Technologie (einheitliche Empfindlichkeit).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Druckbereich: 0 … 200 bar
- Auswechselbares Single-Wire- oder Koaxialkabel
- Sensorfront kann zur Anpassung an die Kavitätenwand bearbeitet werden
- HighSens Quarzsensor
Der Sensor Typ 6172B besteht aus dem HighSens-Quarzsensor für Werkzeuginnendruck Typ 6177B mit austauschbarem Kabel, eingebaut in einen robusten Adapter. Der Sensor Typ 6172B, mit 4 mm Frontdurchmesser, schließt mit einem Ringspalt von <10 µm bündig mit der Adapterfront ab und misst den Druck direkt. Der Druck wirkt über die gesamte Front des Sensors und wird auf das Quarzmesselement übertragen, das eine proportionale elektrische Ladung (pC = Picocoulomb) erzeugt. Diese wird als Spannungssignal (0 … 10 V) eines Standard-Ladungsverstärkers ausgegeben. Alle Teile des Sensors sind korrosionsbeständig. Das austauschbare Kabel ist fest mit dem Sensor verschraubt. Der Stecker ist selbstverriegelnd und spritzwassergeschützt. Für Mehrkavitätenanwendungen sollte der Sensor Typ 6172B ohne den Einkabel-Stecker Typ 1839 verwendet werden. Für 4-Kanal-Anwendungen wird der Sensor Typ 6172B mit dem Mehrkanalstecker Typ 1722A4 und für 8-Kanal-Anwendungen mit dem Mehrkanalstecker Typ 1722A8 verwendet. Dieser Sensor ist mit verschiedenen Arten von Anschlusskabeln erhältlich.
laden
laden