Werkzeuginnendrucksensoren, direkt messend (ø4 mm, 200 bar) / 6177B
6177B
Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren verfügen über HighSens- und Unisens®-Technologie (einheitliche Empfindlichkeit).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Druckbereich: 0 … 200 bar
- Auswechselbares Single-Wire- oder Koaxialkabel
- Sensorfront kann zur Anpassung an die Kavitätenwand bearbeitet werden
- HighSens Quarzsensor
Der HighSens-Quarzsensor für Werkzeuginnendruck Typ 6177B hat einen Frontdurchmesser von 4 mm. Ein O-Ring dichtet den Ringspalt von <10 µm zwischen Sensor und Montagebohrung ab und richtet den Sensor dadurch auch in der Bohrung zentrisch aus. Der Druck wirkt über die gesamte Vorderseite des Sensors und wird auf das Quarz-Messelement übertragen, das eine proportionale elektrische Ladung (pC = Picocoulomb) erzeugt. Diese wird als Spannungssignal (0 … 10 V) eines Standard-Ladungsverstärkers ausgegeben. Alle Teile des Sensors sind korrosionsbeständig. Das austauschbare Kabel ist fest mit dem Sensor verschraubt. Der Stecker ist selbstverriegelnd und spritzwassergeschützt. Für Mehrkavitätenanwendungen wird der Sensor Typ 6177B ohne den Einkabel-Stecker Typ 1839 verwendet. Für 4-kanalige Anwendungen wird der Sensor Typ 6177B mit dem Mehrkanalstecker Typ 1722A4 und für 8-kanalige Anwendungen mit dem Mehrkanalstecker Typ 1722A8 montiert. Dieser Sensor ist mit mehreren Arten von Anschlusskabeln erhältlich.
laden
laden