Werkzeuginnendrucksensoren mit UNISENS, direkt messend (ø2,5 mm, 200 bar) / 6178C

Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren verfügen über Unisens® ( einheitliche Empfindlichkeit).

6178C

Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren verfügen über Unisens® ( einheitliche Empfindlichkeit).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Druckbereich: 0 … 200 bar
  • Auswechselbares Kabel
  • Sensorfront kann zur Anpassung an die Kavitätenwand bearbeitet werden
  • Wasserdicht nach IP67
Der Werkzeuginnendrucksensor Typ 6178C ist ein direkt messender piezoelektrischer Sensor mit einer Frontfläche von 2,5 mm Durchmesser. Seine Frontfläche wird mit Kontakt zur Schmelze eingebaut. Für abrasive Schmelzen (z.B. Glasfasern) wird eine TiCN-beschichtete Version angeboten. Bei den unbeschichteten Versionen kann die Vorderseite bis zu 0,5 mm bearbeitet werden, um mit der Kontur der Kavitätenwand bündig zu sein. Bei diesen Typen ist es möglich, einen Passfederstift zu montieren, um zu verhindern, dass sich der Sensor in der Montagebohrung dreht. Der Typ 6178C wird mit einheitlicher Empfindlichkeit geliefert. Die maximale Abweichung der Empfindlichkeit beträgt ±3% der Nennempfindlichkeit (12 pC/bar). Dies vereinfacht die Austauschbarkeit der Sensoren, da der Nennkennwert verwendet werden kann. Alle Versionen mit austauschbarem Kabel sind IP67-geschützt. Der Typ 6178C ist in verschiedenen Montagearten sowie mit unterschiedlichen Kabeltypen erhältlich, so dass eine einfache und flexible Integration in jede Werkzeugumgebung erreicht werden kann. Der Druck wirkt über die gesamte Vorderseite des Sensors und wird auf das Quarzmesselement übertragen, das eine proportionale elektrische Ladung (pC = Picocoulomb) erzeugt. Diese wird in eine Spannung (0 … 10 V) in Verbindung mit einem Ladungsverstärker umgewandelt.
laden
laden