Werkzeuginnendrucksensoren, indirekt messend (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C) / 9204B

9204B
Diese Quarz-Kraftsensoren eignen sich zur Messung des indirekten Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgießen von Kunststoffen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Für Werkzeuginnendrücke bis 3000 bar
- Austauschbares Kabel
- Erhältlich mit Single-Wire-Technologie
- Befestigungsgewinde M2.5
Der Wekrzeuginnendrucksensor 9204B bietet eine hohe Auflösung und ein robustes, geschweißtes Gehäuse. Das vom Kraftsensor abgegebene Ladungssignal (pC = Picocoulomb) wird im Kistler Ladungsverstärker oder in einer Überwachungseinheit in eine proportionale Ausgangsspannung umgewandelt, die weitgehend unabhängig von der Länge des Sensorkabels ist. Die maximal mögliche Ausgangsspannung des Standardverstärkers beträgt 10 V. Im empfindlichsten Bereich ergibt dies 1 N/V. Die austauschbaren Kabel erlauben eine große Auswahl an Anschlusskabeln, auch in der Single-Wire-Ausführung. Bei der Einkabeltechnik wird ein einzelnes Kabel auf die gewünschte Länge gekürzt und mit der bewährten Cut-and-Grip-Technik an den Stecker angeschlossen. Dabei dient das Werkzeug als Schirm für die Signalübertragung. Für Mehrkavitätenanwendungen wird der Sensor Typ 9204B ohne den Einkabelstecker Typ 1839 eingesetzt. Für 4-kanalige Anwendungen wird der Sensor Typ 9204B mit dem Mehrkanalstecker Typ 1708 und für 8-kanalige Anwendungen mit dem Mehrkanalstecker Typ 1710 montiert.
laden
laden