Werkzeuginnendrucksensoren, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), mit M2.5-Befestigungsgewinde / 9213B

Diese Quarz-Kraftsensoren eignen sich zur Messung des indirekten Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgießen von Kunststoffen.

9213B

Diese Quarz-Kraftsensoren eignen sich zur Messung des indirekten Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgießen von Kunststoffen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Äußerst kompakter Werkzeuginnendrucksensor
  • Für Werkzeuginnendrücke bis zu 3000 bar
  • Auswechselbares Kabel
  • Erhältlich mit Single-Wire-Technologie
  • Befestigungsgewinde M2.5
Der Miniatursensor Typ 9213B bietet eine hohe Auflösung und hat extrem kleine Abmessungen sowie ein robustes, geschweißtes Gehäuse. Das vom Kraftsensor abgegebene Ladungssignal (pC = Picocoulomb) wird im Kistler Ladungsverstärker oder in einer Überwachungseinheit in eine proportionale Ausgangsspannung umgewandelt, die weitgehend unabhängig von der Länge des Sensorkabels ist. Die maximal mögliche Ausgangsspannung des Standardverstärkers beträgt 10 V. Im empfindlichsten Bereich ergibt dies 1 N/V. Die austauschbaren Kabel erlauben eine große Auswahl an Anschlusskabeln, auch in der Single-Wire-Ausführung. Bei der Einkabeltechnik wird ein einzelnes Kabel auf die gewünschte Länge gekürzt und mit der bewährten Cut-and-Grip-Technik an den Stecker angeschlossen. Dabei dient das Werkzeug als Schirm für die Signalübertragung. Für Mehrkavitätenanwendungen wird der Sensor Typ 9213B ohne den Einkabelstecker Typ 1839 eingesetzt. Für 4-Kanal-Anwendungen wird der Sensor Typ 9213B mit dem Mehrkanalstecker Typ 1708 und für 8-Kanal-Anwendungen mit dem Mehrkanalstecker Typ 1710 montiert.
laden
laden