Werkzeuginnendrucksensoren, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 150°C) / 9223A

Diese Quarz-Messzungen sind für die Messung des Werkzeuginnendrucks geeignet. Die Sensoren können beim Spritzgießen von Kunststoffen hinter einem Mess- oder Auswerferstift montiert werden.

9223A

Diese Quarz-Messzungen sind für die Messung des Werkzeuginnendrucks geeignet. Die Sensoren können beim Spritzgießen von Kunststoffen hinter einem Mess- oder Auswerferstift montiert werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Kraftbereich: 0 … 10 kN
  • Einfache Neupositionierung in verschiedenen Werkzeugen
  • Auswechselbares Koaxialkabel
  • Korrosionsbeständig
Diese Miniatur-Quarzmesszunge Typ 9223A eignet sich zur Messung des Werkzeuginnendrucks beim Spritzgießen von Kunststoffen und Druckgießen von Metallen. Der Druck wird indirekt über einen Mess- oder einen Auswerferstift gemessen. Der große Messbereich des Sensors erlaubt den Einsatz von Stiften mit beliebigem Durchmesser, wie sie in kleinen Werkzeugen üblich sind, ohne Gefahr der Überlastung. Der Sensor kann durch einfaches Auswechseln mit mehreren Werkzeugen verwendet werden. Der Werkzeuginnendruck wird über einen Mess- oder Auswerferstift auf die konvexe, kraftaufnehmende Fläche des Sensors übertragen. Das Quarzelement gibt eine elektrische Ladung ab, die proportional zur Kraft und damit proportional zum Druck ist.
laden
laden