Werkzeuginnendrucksensoren für niedrigviskose Duroplastharze, max 200 bar / 6162A

6162A
Diese robusten piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren messen Drücke bis zu 200 bar bei der Verarbeitung von vernetzenden Formmassen in verschiedenen Niederdruckverfahren für den Kunststoffleichtbau in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Geeignet für den industriellen Einsatz mit konventionellem und Hochdruck-RTM, LSRs und SMCs
- Empfindlicher Membransensor in Hülse eingeschweißt
- Auswechselbares Kabel
Diese Sensoren bestehen aus einer empfindlichen ø4 mm-Membran, die in eine robuste ø6 mm-Hülse eingeschweißt ist. Der verschweißte Ringspalt verhindert das Eindringen von niedrigviskosen Harzen und die Verfälschung des Sensorsignals durch einen Kraftnebenschluss. Auswechselbare Kabel ermöglichen eine Auswahl an Kabeltypen und/oder Reparaturen. Der Druck wirkt über die Membranfront des Sensors und wird auf das Messelement übertragen, das eine proportionale elektrische Ladung (pC = Picocoloumb) erzeugt. Diese wird im Verstärker in eine Spannung von 0 ... 10 V im Verstärker umgewandelt und steht dann als Verstärkerausgang zur Verfügung. Diese Sensoren sind in zwei Versionen für verschiedene Kabeltypen erhältlich. Die koaxiale Version verwendet hochisolierte Kabel, die nicht unbedingt in der Form verlegt werden müssen. Die praktische, einadrige Variante basiert auf einem Kabel, das auf jede beliebige Länge geschnitten werden kann. Der Steckverbinder kann während der Montage in der Form angeschlossen werden. Das erleichtert sowohl den Einbau als auch die Wartung.
laden
laden