Werkzeugzentralstecksystem, Zentralstecker für bis zu 8 Sensoren / WS-8

WS-8
Werden mehrere Sensoren im Werkzeug eingesetzt, bietet das Zentralstecksystem WS-8 eine elegante Lösung, die beim Werkzeugwechsel enorme Zeitvorteile bringt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Werkzeugzentralstecksystem für bis zu 8 Sensoren
- Verbindung zum Werkzeugüberwachungssystem über ein Anschlusskabel
Adapter zum festen Anschluss der im Stanzwerkzeug eingesetzten Sensoren. Bis zu acht Sensoren (Lichtschranken, induktive Schalter oder Berührungsgeber) können an einen WS-8 Adapter angeschlossen werden. Die Verbindung zum Werkzeugüberwachungssystem erfolgt über eine Sammelsteckverbindung (Sub-Min-D 15-polig) und ein Anschlusskabel. Insbesondere wenn mehrere Sensoren pro Werkzeug eingesetzt werden, kann mit dem WS-8 Adapter eine elegante und übersichtliche Lösung realisiert werden, die beim Werkzeugwechsel enorme Zeitvorteile bringt.
laden
laden