Winkelsensoren, absolut messende Industriepotentiometer, singleturn / Angle Sensor

Angle Sensor
Diese Winkelsensoren verfügen über eine Widerstands- und Kollektorbahn aus leitfähigem Kunststoff für die direkte Winkelmessung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Besonders robust ausgeführt für raue Einsatzbedingungen
- Abgedichtete Wellendurchführung
- Hohe Lebensdauer mit bis zu 100 Mio. Bewegungen
- Ausgezeichnete Linearität und hohe Verstellgeschwindigkeit
- Excellent repeatibility of 0.007°
- Mechanisch durchdrehbar
Diese Winkelsensoren verfügen über eine Widerstands- und Kollektorbahn aus leitendem Kunststoff. Das Gehäuse ist wassergeschützt und besonders robust ausgeführt. Mit der abgedichteten Wellendurchführung und dem entsprechenden Gegenstecker für den elektrischen Anschluss erzielt man die Schutzart IP65. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Steckverbinder. Das Anschlusskabel für das Kraft-Weg-Überwachungssystem maXYmos ist als Zubehör erhältlich (siehe Datenblatt).
laden
laden