Zylinderdrucksensoren für die Verbrennungsregelung im geschlossenen Regelkreis (CLCC) von Großmotoren, 0 … 350 bar / 6634A

6634A
Diese robusten piezoelektrischen Sensoren werden zur kontinuierlichen Zylinderdruckmessung von Motoren mit mittlerer Drehzahl eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Reduziert Kraftstoffverbrauch und Emissionen
- PiezoStar-Kristall für lange Sensorlebensdauer
- Sehr zuverlässige Signalübertragung unter rauen Umgebungsbedingungen
- Empfohlen für IMEP-Berechnungen und Zylinder-Balancing
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Die piezoelektrischen Zylinderdrucksensoren des Typs 6634A sind für die kontinuierliche Zylinder-Druckmessung von Motoren mit mittlerer Drehzahl konzipiert. Die neue patentierte Membran und neue Verbindungstechnologien ermöglichen eine optimale Zuverlässigkeit und Lebensdauerleistung. Das piezoelektrische Messelement ist extrem stabil, was zu einem sehr genauen und wiederholbaren Ausgangssignal über die gesamte Lebensdauer führt.
laden
laden