Zylinderdrucksensoren für Glühkerzenadapter Typ 6542Q, M5x0,5 / 6056B

6056B
Speziell entwickelt für den Einsatz in Glühkerzenadaptern, bietet die neue Generation des Zylinderdrucksensors Typ 6056B die perfekte Kombination aus Genauigkeit und Haltbarkeit.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Frontdichtender Einbau
- Kleiner Thermoschockfehler
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Belastungsunempfindliches Design
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Mit den Zylinderdrucksensoren des Typs 6056B kann eine große Anzahl von verschiedenen Glühkerzenadaptern ausgerüstet werden. Es sind keine Sensoren mit Sonderlängen notwendig. Dies vereinfacht die Vorbereitung von Indiziermessungen und die Lagerhaltung deutlich.
Die hervorragende Belastungsunempfindlichkeit bedingt durch das vom Sensorgehäuse entkoppelte Messelement, ermöglicht Installationen auch unter anspruchsvollen Randbedingungen. Diese Drucksensoren sind somit ideal für moderne und anspruchsvolle Motoranwendungen geeignet. Der neue PiezoStar-Kristall von Kistler bietet eine hohe Empfindlichkeit bei gleichzeitiger thermischer und mechanischer Stabilität. Dank der sehr kompakten Bauweise und der hohen Eigenfrequenz des Sensors werden die Einflüsse von Motorvibrationen, zum Beispiel durch das Schließen von Ventilen, minimiert. Diese Drucksensoren verfügen über die erforderliche Empfindlichkeit und Genauigkeit für Thermodynamik- und Effizienzstudien, kombiniert mit der Robustheit, welche für spätere Kalibrierungs und Validierungsaktivitäten erforderlich ist. Der Typ 6056B setzt einen neuen Standard für die Zylinderdruckmessung in Glühkerzenadaptern.
laden
laden