Zylinderdrucksensoren für Glühkerzenadapter Typ 6544Q, M5x0,5 / 6058A
6058A
Der Zylinderdrucksensor überzeugt durch eine hohe Empfindlichkeit mit guter Temperaturstabilität sowie einen geringen Thermoschockfehler und hohe Lebensdauer. Die hochminiaturisierte Steckverbindung ermöglicht den Einbau in Glühkerzenadapter unterschiedlicher Länge.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Frontdichtender Einbau
- Kleiner Thermoschockfehler
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Belastungsunempfindliches Design
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Zylinderdrucksensoren des Typs 6058A erreichen eine Empfindlichkeit von –17 pC/bar und weisen eine hohe thermische Stabilität aus, was in einer mimimalen thermischen Empfindlichkeitsänderung von nicht mehr als ±0,5% über einen Temperaturbereich von 200±50°C resultiert. Die Frontdichtung ermöglicht eine gute Wärmeableitung und lässt eine kurzzeitige maximale Betriebstemperatur von bis zu 400°C zu. Typ 6058A ermöglicht den Einbau in unterschiedlich langen Glühkerzenadaptern, was die Vorbereitung von Indiziermessungen sowie die Lagerhaltung deutlich vereinfacht.
laden
laden