Mit dem neuen System zur Prüfung von Drehmomentwerkzeugen cerTEST von Kistler können Anwender ihre Werkzeuge normkonform und sicher überprüfen – dank ausdauerndem Akku auch direkt in der Montagelinie. Das System bietet vier Slots für individuell zusammenstellbare Schraubfallsimulatoren, die Drehmomente im Bereich von 0,2 bis 500 N·m messen. Bei Bedarf lassen sich weitere Schraubfallsimulatoren extern anschließen – und ermöglichen so auch Prüfungen von bis zu 6 000 N·m. Maschinenfähigkeitsuntersuchungen von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Drehmomentwerkzeugen sowie Impulsschraubern sind damit schnell und effizient möglich. Schraubwerkzeuge können ohne gesonderte Vorbereitung aus der Produktionsumgebung entnommen und geprüft werden.
Dazu werden die Drehmomentschrauber einfach an den entsprechenden Schraubfallsimulator adaptiert: Je nach Größe des Drehmoments wählt die Software den passenden Simulator aus. Ein LED-Ring markiert den ausgewählten Simulator und zeigt zusätzlich die vorgegebene Drehrichtung zur Prüfung an. Ein Sensor misst präzise das Drehmoment und den Drehwinkel des Werkzeugs; zusätzlich lassen sich auch Daten zur erreichten Drehzahl erheben. Unmittelbar nach der Messung erscheint eine farbliche Bewertung des geprüften Werkzeugs durch die Software und am Simulator.
Die Sensoren zeichnen sich während der Prüfung der Drehmomentwerkzeuge durch eine hohe Wiederholpräzision aus: Der Prüfaufbau und die hochauflösende Messelektronik führen zu geringen Messunsicherheiten und einer optimierten Reproduzierbarkeit der Messwerte.
Neueste Softwaregeneration CEUS erleichtert Bedienung und Datenmanagement
Die gesammelten Messwerte werden auf dem Wide-Screen des Systems zur Prüfung von Drehmomentwerkzeugen direkt angezeigt. Mithilfe der Software für Prozesssicherheit CEUS von Kistler können Anwender individuelle Grenzwerte, Vorgaben und Toleranzen in die Auswertung integrieren und damit eine normkonforme Prüfung sicherstellen – oder sogar eigene, strengere Vorgaben implementieren.
Das webbasierte Programm CEUS führt nicht nur Schritt für Schritt durch die Messung, sondern speichert auch unterschiedliche Messeinstellungen. So müssen Anwender die Messparameter für zu prüfende Drehmomentwerkzeuge nur ein einziges Mal festlegen. Außerdem erstellt CEUS eine individuelle Messhistorie für jedes Werkzeug und legt die Prüfprotokolle automatisch ab. So stehen diese im Bedarfsfall schnell zur Verfügung.