Neue Ära für Anlagenbauer und Kraftpakete-Betreiber
Das NCFE-Modul ist für Anlagenbauer, die bislang eigene Fügesysteme entwickelt haben, eine echte wirtschaftliche Alternative. Weil sämtliche Systeme vorgetestet sind, ist eine schnelle Inbetriebnahme gewährleistet. Außerdem profitieren sie dank der integrierten Sensortechnologie von einer kompletten und lückenlosen Überwachung und Regelung des gesamten Fügevorgangs. Das vereinfacht die Installation und das Handling deutlich und gibt Anwendern die Möglichkeit, ihren Kunden gegenüber mit Argumenten wie Energieeinsparungen, kurzen Lieferzeiten und Flexibilität zu punkten.
Umfassende Kontrolle dank Überwachungssystem maXYmos NC
Überwacht wird der Fügeprozess durch das Kistler Überwachungssystem maXYmos NC: Dieses bewertet und dokumentiert XY-Verläufe von Füge- und Einpressvorgängen in Verbindung mit den NC-Fügemodulen und dem passenden Servoverstärker IndraDrive. Anhand der Form der Messkurven lässt sich die Qualität eines einzelnen Fertigungsschrittes, einer Baugruppe oder des gesamten Produktes überwachen und über SERCOS III in Echtzeit steuern. So können optimale Zykluszeiten bei höchster Wiederholgenauigkeit realisiert werden. Das wiederum minimiert die Stillstandzeiten, steigert die Maschinenverfügbarkeit und erhöht die Produktivität des gesamten Fertigungsprozesses.
Für jede Applikation das passende Fügesystem
Wie alle Fügesysteme von Kistler verfügt das NCFE-Modul über einen deutlich höheren Wirkungsgrad als hydraulische und pneumatische Verfahren. Die Einsparpotenziale des elektrischen Verfahrens liegen bei bis zu 77 % im Vergleich zum hydraulischen und gegenüber dem pneumatischen Verfahren bei 90 %. Aufgrund des niedrigen Wartungsaufwands der Systeme werden die so reduzierten Produktionskosten zusätzlich gesenkt. Ebenso wird die Ausschussproduktion dank einhundertprozentiger Qualitätskontrolle verringert.
„Mit der neuen Bandbreite – von kompakten Highend-Fügemodulen (NCFH) bis hin zu einfachen Fügeeinheiten (NCFE) – bietet Kistler für jede Anforderung das passende System. Dank flexibler Schnittstellen, die standardmäßig im maXYmos NC inkludiert sind, ist eine nahtlose Integration in die übergeordnete Produktionsumgebung möglich. Mit dem NCFE-Modul unterstützen wir unsere Kunden jetzt noch gezielter in ihrem Bestreben, Kosten und Zeit zu reduzieren und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit im Markt nachhaltig zu stärken“, erklärt Alexander Müller, Produktmanager NC-Fügesysteme bei Kistler.