Smart Single Station second generation

Smart Single Station

Modulare Montage- und Prüfstation für Ihre Fertigung

Die Smart Single Station (SST) von Kistler ist eine komplette Fertigungszelle, die sowohl für den Einsatz im Standalone-Betrieb als auch als Integrationslösung für bestehende Fertigungslinien geeignet ist.

Produktionsanlagen müssen flexibel sein, um schnell und effizient auf geänderte Anforderungen an Prozesse oder Kapazitäten reagieren zu können. Entsprechend legen wir die Smart Single Station kundenspezifisch auf die automatisierte Umsetzung von Montageprozessen in unterschiedlichen Branchen aus – von Elektromobilität bis Medizintechnik.

Jedes Automatisierungslevel und hoher Integrationsgrad – alles aus einer Hand

Smart Single Stations basieren auf mehr als 60 Jahren Applikations-Know-how in den Bereichen Messen, Fügen und Prüfen und werden modular und kundenindividuell aus Komponenten und Systemen von Kistler aufgebaut – bis  in die Werkzeugebene hinein und vom Handarbeitsplatz bis zur halb- oder vollautomatischen Montagestation.

Der überarbeitete Pressen-Montagearbeitsplatz für automatisierte, kraft-weg-überwachte Press-, Füge- und Prüfaufgaben Smart Single Station (SST) 2nd Generation ermöglicht in der Montage hohe Präzision bei gleichbleibend hoher Produktqualität. Er bietet hohe Flexibilität im Einsatz und ausgezeichnete Energieeffizienz. In diesem Video erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen und Details dieses Servopressen-Einzelarbeitsplatzes: Wesentlich sind dabei die vereinfachte Bedienung mittels bebilderter Anleitungen, die neue Fronttür und der einfachere Datenexport. 
Die Montagearbeitsplätze mit sind mit unseren elektromechanischen NC-Fügemodulen (Servopressen) sowie maXYmos Prozessüberwachungssystemen ausgestattet, um die Produktqualität und Rückverfolgbarkeit zu garantieren. Für spezielle optische Prüfungen zur Sicherstellung von 100-prozentiger Qualität kann die Smart Single Station auch mit hochauflösenden Kameras bestückt werden.

Komponenten der Montage- und Prüfstationen (Smart Single Station)

  • Elektromechanische NC-Fügemodule
  • Servopressen-Werkzeuge für Fügeprozesse wie Pressen, Clinchen, Stanzen u.v.m.
  • Servoverstärker IndraDrive C
  • Prozessüberwachungssystem maXYmos NC für effiziente Kraft-Weg-Überwachung
  • Sicherheits- und Steuerungstechnik

Mehrwert dank Joining Competence Center (JCC)
Jeder Fügeprozess und die dazu gehörenden Parameter sind einzigartig. Gemeinsam mit unserem Team im Joining Competence Center optimieren und validieren Sie Ihren Fertigungsvorgang, bevor er in der SST umgesetzt wird. Damit sparen Sie Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme.

Sie suchen nach Lösungen für die modulare Automation im Bereich Montage und Prüfung?
Vertrauen Sie auf die Expertise von Kistler und unser gewachsenes Portfolio – wir entwickeln Ihre individuelle Fertigungszelle, die Kistler Smart Single Station!

Vorteile

  • Alles aus einer Hand
  • Kundenspezifische Ausführung
  • Hohe Flexibilität
  • Hoher Automatisierungsgrad 
  • Hoher Integrationsgrad 
  • Ressourcen- und kosteneffizient
  • Globaler Service
  • Gemeinsame Entwicklung plus Inbetriebnahmeunterstützung

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.