Systemintegratoren weltweit setzen auf WIM-LösungenSysteme von Kistler, um Kontrollsysteme zum Schutz sensibler Infrastruktur wie etwa Brücken zu installieren. Als führender Anbieter von Weigh In Motion (WIM) liefern wir modulare Systeme für die effiziente direkte Gewichtskontrolle. Dank sehr hoher Genauigkeit (bis zu 2,5 % GVW) und einfacher Integration tragen sie verlässlich zum Schutz von Straßen und Verkehrsteilnehmern bei.

Gewichtskontrolle mit Weigh In Motion WIM

Piezoelektrische Quarzkristall-Technologie
Vorteile piezoelektrischer Quarzkristall-Sensoren gegenüber Dehnmessstreifen
Infrastruktur schützen und den Verkehr sichern mit Weigh In Motion – WIM-Systeme einfach und langfristig integrieren
Zuverlässige und effiziente Gewichtskontrolle
Unsere WIM-Systeme messen über viele Jahre praktisch wartungsfrei und mit hoher Genauigkeit. Überladene Fahrzeuge können auf beliebig vielen Fahrspuren erfasst und Verstöße direkt geahndet werden.Weigh In Motion, zertifiziert nach OIML R134
WIM-Systeme von Kistler wägen Fahrzeuge mit nachgewiesener Genauigkeit und nach dem weltweit anerkannten OIML-Standard – Präzision, auf die Sie sich jederzeit verlassen können.Flexible Integration, Vernetzung und Datendurchgängigkeit
Unsere Messketten für Weigh In Motion, bestehend aus Lineas Quarzsensoren und WIM-Datenlogger, lassen sich überall auf der Welt flexibel in Systemarchitekturen integrieren und effizient mit weiteren Lösungen vernetzen.Vorteile der Weigh In Motion (WIM)-Systeme zur direkten Gewichtskontrolle:
- Verlässliches Wägen von Fahrzeugen bei beliebiger Geschwindigkeit mit einer Genauigkeit bis zu 2,5 % GVW
- Einzigartige Quarztechnologie für exzellente Stabilität und Lebensdauer der Sensoren
- Modulare Einbindung in bestehende Kontrollsysteme, einfache Vernetzung plus Datendurchgängigkeit
- OIML-R-134-zertifiziert für das Wägen von Fahrzeugen bei Fahrgeschwindigkeiten von 5 bis 140 km/h
- Konform mit den Normen COST 323 und ASTM E1318-09

Sie wünschen eine Beratung?
Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.