Die neuen Handheld-Ladungsverstärker ermöglichen Datenanalyse direkt an der Maschine.

Handheld- Ladungsverstärker 5811A

Datenaufzeichnung, Isolationstest und Qualitätssicherung leicht gemacht

Die Handheld-Ladungsverstärker, Transmitter-Monitore und Isolationstestgeräte der Reihe 5811A von Kistler setzen einen neuen Standard für die mobile Datenaufzeichnung aus piezoelektrischen Messketten. Sie verfügen über anpassbare Messmodi einschließlich Aufzeichnungsfunktion, eine Vielzahl von Visualisierungsoptionen und eine hohe Robustheit (IP54) für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Die Handheld-Geräte können je nach Version als mobiles Messgerät, zur Isolationstest, zur Referenzmessung sowie als Referenzwerkzeug für die Prüfung von Prozessparametern eingesetzt werden. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich bestens für die Qualitätssicherung, die autonome Datenaufzeichnung und Fehlersuche im Feld – auch auf engstem Raum.

Die lückenlose digitale Dokumentation von Messergebnissen und Metadaten führt zu einer Effizienzsteigerung bei regelmäßigen Wartungsarbeiten an piezoelektrischen Messketten.

Handheld Ladungsverstärker 5811A erklärt in 4 Minuten

 

Entdecken Sie mehr

 

Die Vielseitigkeit des Handhelds Ladungsverstärkers 5811A – für jeden Anwendungsfall ein passender Modus


Tragbares Messgerät

Modus Messung

  • Problemlose Messung und Signalaufzeichnung vor Ort
  • Anzeige der Messkurve
  • Statistik (min, max, rms)
  • Datenaufzeichnung mit bis zu 50 kSps pro Kanal

Handheld Ladungsverstärker 5811A – Eigenschaften und Vorteile

Hassle-free on-site measurements with battery-powered device

Tragbarkeit

  • Problemlose Messungen am Einsatzort dank akkubetriebenem Ladungsverstärker und Transmitter-Monitor
[object Object]

Voreinstellungen

  • Benutzerdefinierte Messkonfigurationen ermöglichen schnelle Wechsel zwischen sich wiederholenden Aufgaben und steigern Effizienz.
[object Object]

Datenaufzeichnung und -speicherung

  • Aufzeichnung von Daten auf dem Gerät zur Qualitätssicherung oder weiteren Analyse
Interaction with external systems (trigger input & analog output)

Interkonnektivität

  • Nahtlose Interaktion mit externen Systemen (Triggereingang und Analogausgang) – für mehr Flexibilität
Vibration, shock, free fall and IP54 tested for operation in harsh environments

Robustheit

  • Getestet auf Vibration und Schock – ideal für den Betrieb in rauen Umgebungen (Schutzart IP54)
Extension of functionality as needed

Funktionsbasierte Lizenzierung

  • Der Funktionsumfang kann jederzeit nach Bedarf angepasst und erweitert werden.
Complete kit with all accessories included

All-in-one-Kit

  • Handheld-Ladungsverstärker und Transmitter-Monitor als Komplettset mit allem Zubehör
Ensure full traceability

Rückführbare Kalibrierung

  • Rückführbar kalibrierter Ladungsverstärker und Transmitter-Monitor zum Einsatz in einer Referenzmesskette

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.