Warum sind hochisolierende Kabel ein wichtiger Bestandteil der piezoelektrischen Messtechnik?
Durch die Nutzung des piezoelektrischen Effekts und der entsprechenden piezoelektrischen Messtechnik können Messgrößen im Bereich von wenigen Pico Coulomb (pC = 10–12 Coulomb) erfasst werden. Um elektrische Ladung in dieser sehr geringen Menge verlustfrei und ohne zusätzliches Signalrauschen transportieren zu können, sind qualitativ hochwertige Kabel und Steckverbindungen innerhalb der gesamten Messkette fundamental.