Winterthur, Juli 2017 – Das neue Kistler System für zuverlässige und robuste Drehmoment-Messung am Rad besticht durch einfachste Installation und höchste Leistungsfähigkeit. Dabei liefert das neue PKW-Drehmoment-Messrad RoaDyn® P109 präzise Messergebnisse – auch bei hohen Lastanforderungen. Das Fahrzeug-Test-Setup wird durch die WLAN-Datenübertragung der KiRoad Wireless P1 in Kombination mit der DTI-Technologie noch einfacher und nutzerfreundlicher.
Verlässliche Radkraftmesstechnik spielt in der Fahrzeugerprobung eine wichtige Rolle: Von der Elektronik bis hin zum Sensor muss die komplette Messkette auf dem neuesten technologischen Stand sein – entscheidend für die Automobilbranche. Bei dem neu entwickelten Kistler Messsystem stehen Datenübertragungssicherheit, Nutzerfreundlichkeit, Bedienbarkeit sowie höchste Präzision an erster Stelle.