System zur Leistungsanalyse von Kistler bereitet Schwimmer auf die Olympischen Spiele in Rio vor
Kistler Leistungsanalysesystem bereitet Schwimmer auf die Olympischen Spiele in Rio vor

Kontinuierliche Optimierung als Herausforderung
Der Traum vor jubelndem Publikum Olympiasieger zu werden, treibt Schwimmer auf der ganzen Welt an. Um zu den Besten zu gehören und ihre Technik zu perfektionieren, investieren Schwimmer unzählige Stunden in das Training. Ist der grosse Tag endlich da, entscheiden schliesslich nur wenige Hundertstelsekunden zwischen Olympiasieg und den weiteren Plätzen. Um die entscheidende Differenz zu schaffen, sind Trainer und Leistungsanalysten auf objektive, verlässliche und vergleichbare Daten angewiesen.
Erfolgsbasis verlässliche Messdaten
Der Schlüssel zur Leistungsoptimierung von Spitzensportlern sind objektive und verlässliche Daten. Die entscheidenden Leistungsparameter werden von führenden Experten sowohl des Schwimmsports als auch aus dem Bereich der Biomechanik gemeinsam definiert die. Die Erfassung dieser Parameter erfolgt mit Hilfe verschiedener Messsysteme: Das Leistungsanalysesystem für Schwimmen umfasst beispielsweise den instrumentierten Startblock, die Wendeplatte, High-Speed Videokameras und das Zeitmessgerät.
Die Lösung von Kistler
Das Kistler Leistungsanalysesystem für den Schwimmsport liefert kinetische und kinematische Informationen zu Starts, Wenden und Staffelwechseln. Auf Grundlage von über 50 Jahren Erfahrung in der Messtechnologie und dem Messen von minimalen Unterschieden bei Bewegungen liefert Kistler ein Analysesystem, welches die Anforderungen im modernen Leistungssport erfüllt. Der instrumentierte Startblock misst die Kräfte, die beim Start des Schwimmers wirken. Kameras nehmen in der anschliessenden Unterwasserphase die individuellen Bewegungen des Schwimmers auf. Die Analysesoftware stellt Videos und biomechanische Daten dar – in einem übersichtlichen und leicht verständlichen Format.
Mit Kistler zum Erfolg
Das Kistler Leistungsanalysesystem für den Schwimmsport bietet zwei wesentliche Vorteile: es liefert sofortiges Feedback und kann zwei verschiedene Versuche im Vergleich auf einem Bildschirm anzeigen. Die detaillierten Informationen geben Trainern die Grundlage für direktes Feedback an die Athleten und die Durchführung kleinster Änderungen an deren Technik beim nächsten Versuch. Die Folge: Fortschritt in Richtung Ziel und erhöhter Nutzen aus den Trainingseinheiten. Gehen Sie in Führung – gleich nach dem Start!
Weitere Informationen über die Vorteile unseres Leistungsanalysesystems für den Schwimmsport finden Sie hier.
Entlang der Megatrends Mobilität, Emissionsreduktion, Qualitätskontrolle und Leichtbau verschieben unsere hochqualifizierten Mitarbeiter die Grenzen des Möglichen und finden gemeinsam mit unseren Kunden und für unsere Kunden Antworten auf Fragen von morgen.
Möchten Sie die Zukunft mitgestalten? Werden Sie Teil unseres Teams.