Winterthur, August 2022 – Kistler bringt das erste kabellose RCD (Rotating Cutting Dynamometer) mit piezoelektrischem Sensor auf den Markt. Es ermöglicht hochpräzise Messungen von Schnittkräften in verschiedensten Zerspanungsanwendungen. Teil des Messsystems ist eine neue Plattform für automatisierte Analysen (Software und Hardware), die die Effizienz von Prozessen steigert. So lassen sich zum Beispiel Testserien auf Basis vordefinierter Analysekonfigurationen für jeden Kanal automatisch analysieren. Die Analogausgänge und digitalen I/Os ermöglichen künftig zudem sowohl die Überwachung als auch die Steuerung von Prozessen mit direkter Kommunikation zu Maschinen und Robotern.
RCDs kommen an Universitäten, Forschungseinrichtungen und in der Werkzeug- und Maschinenentwicklung zum Einsatz, aber auch für die Messung von Schnittkräften in der Produktionsüberwachung. Dies gilt insbesondere für Fräs-, Bohr-, Schleif- und Superfinishing-Anwendungen. Bauteilqualität, Standzeit und Produktionszeit hängen bei Zerspanungsprozessen von verschiedenen Faktoren ab: Dynamometer liefern Daten, die wertvolle Einblicke in Abnutzungsmechanismen, Materialeigenschaften und Maschinen- oder Prozessanomalien erlauben. Die aus den Messungen gewonnenen Informationen helfen dabei, die Produktqualität und die Kosteneffizienz von Zerspanungsprozessen zu optimieren.
Besonders in der Produktionsüberwachung werden häufig kabellose Lösungen bevorzugt, denn der Platz in Maschinen ist begrenzt und die Montage von Verbindungskabeln für den Sensor oft schwierig oder gar untersagt. Das neue RCD von Kistler ist das erste seiner Art, das mit einem piezoelektrischen Sensor ausgestattet ist und über eine kabellose Verbindung mit dem Datenerfassungsgerät kommuniziert. Es verfügt über 4-Kanal-Piezokristalle für die Messung des Drehmoments sowie der Kräfte in allen drei Richtungen (Fx, Fy und Fz). Die kabellose low-energy Verbindung hat eine Reichweite von bis zu 5 Metern bis zur Empfängerbox (abhängig von lokalen Bedingungen).