Für die Verbrennungsanalyse ist die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der thermodynamischen Messgrössen unerlässlich, um die Motorenleistung zu steigern, die Emissionen zu senken oder die Lebensdauer zu verlängern. Je genauer die Messwerte, desto effektiver gestaltet sich die Arbeit in Forschung und Entwicklung. Den extremen Herausforderungen im Bereich der Entwicklung von Hochleistungs-Verbrennungsmotoren begegnet der neue Zylinderdrucksensor 6054CU20 von Kistler, der auch für den Einsatz in Wasserstoffverbrennungsmotoren geeignet ist, mit beeindruckenden Kennwerten im Hinblick auf Genauigkeit und Überlastfestigkeit:
- Großer Messbereich bis 400 bar, erhöhte Überlastfestigkeit bis 500 bar
- Hohe Empfindlichkeit mit 15.5 pC/bar
- Hervorragende Linearität von 0.3%
- Geringe thermische Empfindlichkeitsänderung zwischen 23°C–350°C von max. 1%
Zylinderdrucksensoren von Kistler – eine große Sensorfamilie für nahezu jeden Einsatz
Kistler erweitert mit dem neuen Zylinderdrucksensor 6054CU20 das Sortiment um ein Modell, das speziell auf die Anforderungen im Bereich der Hochleistungs-Verbrennungsmotoren ausgelegt ist. Dieser piezoelektrische Drucksensor erweitert die Familie der Typenreihe 6054C und bringt den Anwendern den Vorteil, dass die Messergebnisse dank identischer Grundeigenschaften dem bekannten Muster folgen und dieselben Montagewerkzeuge verwendet werden können.
Die Kunden der Kistler Gruppe können auf die bewährte Qualität und Präzision vertrauen. Sie genießen die Vorteile eines familiengeführten Unternehmens, das sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert, flexibel und schnell auf Kundenbedürfnisse eingeht und Kontinuität verkörpert.