KiTraffic Digital – einzigartige Weigh In Motion Lösung

KiTraffic Digital

Weigh In Motion Lösung

KiTraffic Digital ist weit mehr als nur ein Weigh In Motion (WIM)-System: Kistler präsentiert damit die fortschrittlichste digitale WIM-Plattform der Welt. Mit herausragender Genauigkeit und einer Reihe von intelligenten Funktionen nutzt KiTraffic Digital die Kraft der Digitalisierung, um die Zukunft der Verkehrssicherheit zu revolutionieren.

Verkehrslasten-und insbesondere überladene Fahrzeuge - beeinträchtigen den Zustand von Straßen und Brücken erheblich. Die Lösung? KiTraffic Digital von Kistler, das mit modernster Sensorik ausgestattet ist und präzise Gewichtsmessungen von Fahrzeugen in Echtzeit liefert.Dieses System identifiziert überladene Lastwagen verlässlich und ist der Schlüssel zu einem hochwirksamen Schutz der Strasseninfrastruktur.

 KiTraffic genau
Weltweit höchste Genauigkeit
  • Das weltweit genaueste WIM-System liefert eine Genauigkeit von bis zu ± 2 % des Fahrzeuggesamtgewichts (bei idealen Straßenbedingungen), von niedrigen bis hohen Geschwindigkeiten
     
  • Die OIML R134-Zertifizierung für die Genauigkeitsklasse F5 durch das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) liefert einen unabhängigen Leistungsnachweis, der die nationalen Typenzulassungen erleichtert
     
  • Die beste Erkennungsrate ermöglicht automatisiertes Verhängen von Bußgeldern an überladene Fahrzeuge durch direkte Gewichtskontrollen
OIML certificate
Lineas digital sensor exploited
Innovative Lineas Digital Sensoren
  • Kernelemente der neuen Plattform sind Lineas Digital WIM-Sensoren - die weltweit ersten voll digitalisierten piezoelektrischen Quarzsensoren
     
  • Mit über 60 eingebetteten Sensorelementen liefert Lineas Digital mehr Daten als jeder andere WIM-Sensor auf dem Markt
     
  • Lineas Digital basiert auf der über 25-jährigen Erfolgsgeschichte von Kistler in der piezoelektrischen Quarzsensortechnologie
     
  • Das modulare Design deckt alle Fahrbahnbreiten ab und passt auf alle Arten von Straßenbelägen

Gefertigt nach höchsten Qualitätsstandards

Jeder Sensor wird zu 100% getestet und werkseitig kalibriert

Zuverlässige Quarztechnologie – über 100.000 verkaufte Sensoren weltweit

Minimale Straßenschäden durch kleinen Schlitz im Straßenbelag

Tiefe Einbaukosten und kurze Montagezeiten

Lange Lebensdauer, unterstützt durch 30-jährige Erfahrung von Kistler

Schnelle, minimalinvasive Installation
  • Sichere Übertragung von Daten und Strom mit minimalem Verkabelungsaufwand
     
  • Keine Sicherheitsrisiken durch herumfliegende Teile – verschleißfrei, auch bei Schneepflügen im Einsatz
     
  • Kurze Installationszeiten reduzieren die Notwendigkeit von Straßensperrungen
     
  • Flexible Layoutoptionen verfügbar, um den Genauigkeitsanforderungen gerecht zu werden
Zuverlässiges System zur Datenerfassung und -verarbeitung
  • Die zuverlässige Hardware (PoE-Switch, Industrie-PC und Router) entspricht den höchsten industriellen Qualitätsstandards
     
  • Die elektronischen Geräte sind Teil einer zertifizierten Messkette und werden so konfiguriert, dass sie maximale Leistung erbringen
     
  • Die Komponenten sind einzeln, in DIN-Schienen-Konfiguration oder in einer komplett vorverdrahteten Rückplatte für eine einfache Installation vor Ort erhältlich
Vielseitige Kundenschnittstellen
  • Die fortschrittliche, benutzerfreundliche, webbasierte Benutzeroberfläche ermöglicht den Zugriff auf alle verfügbaren Datensätze
     
  • Standardschnittstellen ermöglichen einen einfachen Zugriff auf Daten in maschinenlesbaren Formaten
     
  • Eine einfache Integration in beliebige übergeordnete Systeme oder Kundennetzwerke wird gewährleistet über:
    • Pull-Kommunikation: gesicherte REST-API
    • Push-Kommunikation: Ethernet-Datenstream über Webhooks

Intelligente digitale Funktionen

Die Sicherheit im Straßenverkehr kann durch die Erkennung von einzelnen, doppelten, platten, nicht passenden und fehlenden Reifen verbessert werden.
Automatische Reifenkontrolle
  • Liefert Informationen zum Reifentyp (Doppel-/Einzelreifen) und erkennt Reifen mit zu niedrigem Luftdruck oder platte Reifen
     
  • Ermöglicht Reifenkontrolle ohne zusätzliche Software oder geneigte Sensoren
[object Object]
Messung bei Spurwechsel
  • Liefert korrekte Gewichtsmessungen und zuverlässige Daten - selbst wenn Fahrzeuge bei hohen Geschwindigkeiten zwischen Spuren fahren oder die Spur wechseln
[object Object]
Intelligente Straßenkalibrierung
  • Jeder Quarzkristall in einem Lineas Digital WIM-Sensor kann separat kalibriert werden. Dadurch wird der Einfluss unterschiedlicher Fahrbahneigenschaften über die Fahrspur hinweg kompensiert, so dass hochpräzise Ergebnisse in allen Fahrpositionen gewährleistet sind
KiTraffic system status monitoring
Überwachung des Systemstatus
  • Durch die kontinuierliche Überwachung des Gesundheitszustands wird sichergestellt, dass das System stets betriebsbereit ist
     
  • Durch die frühzeitige Erkennung potenzieller Störungen werden Betriebsunterbrechungen minimiert

Vielseitig anwendbare Lösung

[object Object]

Automatisierte Kontrollen von Gewicht und Reifen

[object Object]

Vorauswahl der überladenen Fahrzeuge

[object Object]

Infrastrukturplanung und Instandhaltung von Straßen und Brücken

[object Object]

Forschung und akademische Zwecke

Unsere Erfolgsgeschichten

  • Das Institut für Straßenwesen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen wählte KiTraffic Digital von Kistler für ihr bahnbrechendes Forschungsprojekt "Digitaler Zwilling Straße"
  • Im Jahr 2023 wurden zehn Lineas Digital-Sensoren nahtlos in die stark befahrene Autobahn A1 in Deutschland integriert - ohne besonderer Straßenvorbereitung
  • Exklusiv für dieses Projekt wurde ein spezielles Sensor-Layout entwickelt, das Kistlers Engagement für die Erfüllung von Kundenbedürfnissen unterstreicht
A7 motorway (Switzerland)
  • Die Verkehrs- und Seepolizei des Kantons Thurgau in der Schweiz setzt auf das weltweit genaueste Weigh In Motion System KiTraffic Digital, um am Standort Kefikon effizientere Schwerverkehrskontrollen durchzuführen.
  • Die Ende 2020 auf der Schweizer Autobahn A7 eingerichtete und 2021 umfassend zertifizierte Lösung wurde später auf beide Fahrtrichtungen und sämtliche Spuren inkl. Standstreifen erweitert.
  • Das WIM-System prüft Fahrzeuge genau auf Achslasten und Gesamtgewicht (Abweichung ≤2,5 %) bei Geschwindigkeiten zwischen 10 und 130 km/h und dient somit der effizienten Vorselektion überladener Lkw und Vans.
     

150+ Lineas Digital Sensoren

installiert weltweit seit 2018 

60+ Sensorelemente

integriert in jedem Lineas Digital-Sensor

30+ Jahre Innovation

mit einzigartiger Quarztechnologie

6+ Jahre Felderfahrung

bewährt auf der Straße

Suchen Sie eine WIM-Lösung, die den Erfolg Ihres nächsten Projekts sichert?

Sprechen Sie uns an – lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft mit WIM neu gestalten!