Höchste Signalqualität auch im Verbund
Mit den beiden Labor-Ladungsverstärkern LabAmp 5167A und 5165A hat Kistler Lösungen im Portfolio, die hohe Signalqualität mit außerordentlicher Flexibilität sowie zeitgemäßer Bedienbarkeit und Konnektivität verbinden. Dank sehr geringem Rauschen, weitem Messbereich und umfassenden Filtermöglichkeiten sind den Messmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Zudem können mehrere LabAmp-Geräte miteinander kombiniert werden, um zum Beispiel die Messwerte von Dynamometern mit denen von Beschleunigungssensoren im Zusammenhang auszuwerten.
LabAmp 5165A
- Hochwertige Signalaufbereitung und Datenerfassung für PE-Sensoren, IEPE und Spannung in einem Gerät
- Erfassung dynamischer Vorgänge wie Vibration, Beschleunigung, Druck
- Ein- oder Vierkanal-Ausführung
- Eingänge: Ladung, Spannung, IEPE
- 24-Bit-Digitalwandlung mit bis zu 200 kSps pro Kanal
- Durchgängige digitale Signalverarbeitung mit minimaler Latenz
LabAmp 5167A
- Hochwertige Signalaufbereitung und Datenerfassung für piezoelektrische (PE) Sensoren in einem Gerät
- Erfassung von quasistatischen Kräften und Reaktionsmomenten wie auch von dynamischen Signalen
- Vier oder acht Kanäle
- Eingang: Ladung
- 24-Bit-Digitalwandlung mit bis zu 100 kSps pro Kanal
- Durchgängige digitale Signalverarbeitung mit minimaler Latenz
Beide LabAmps von Kistler sind nun mit der umfassenden DAQ-Software KiStudio Lab einsetzbar, so dass Anwender ihre gesamte Messkette noch einfacher einrichten und sogar in der Cloud betreiben können. Die Oberfläche von KiStudio Lab wurde in der neuen Version 4.0 mittels Tab-Navigation noch übersichtlicher gestaltet, so dass auch bei einer Vielzahl angeschlossener Messsysteme und Kanäle der Überblick gewahrt bleibt. Zudem wird der Nutzer Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt, was für einen effizienten Ablauf sorgt.
Verteilte Messsetups synchron und effizient auswerten
Kunden von Kistler erhalten damit die Möglichkeit, nahezu unbegrenzt komplexe Messaufbauten mit abgestimmter Technologie aus einer Hand zu realisieren. Denn natürlich lassen sich sowohl LabAmp 5165A als auch 5167A mit dem verfügbaren KiDAQ-System für unterschiedliche Messgrößen kombinieren. Für eine effiziente Vernetzung und automatische Synchronisation sorgt dabei KiConnect: Die auf Basis von TCP/IP von Kistler entwickelte Technologie vereint verschiedene Messgeräte zu einem logischen Setup – auch wenn sie nicht nebeneinander, sondern an weltweit verteilten Standorten stehen.
Dabei sorgt PTP (Precision Time Protocol) für eine genaue Synchronisation, die bei lokalen Netzwerken zeitliche Differenzen von unter einer Mikrosekunde ermöglicht. Alle Daten werden entweder lokal (PC), zentral (Datencenter) oder in der Cloud gespeichert und können mit der Software KiStudio Lab detailliert untersucht werden – dank Live-Analyse und -Graphen auch bereits während der laufenden Messung. Besonderer Wert wurde zudem auf die Offenheit des Systems gelegt: Sowohl hardware- als auch softwareseitig können Produkte von Drittherstellern integriert und zu einer Gesamtlösung kombiniert werden.
Mit jBEAM noch mehr aus den Messdaten herausholen
Mit der im Softwarepaket KiStudio Lab 4.0 enthaltenen Post-Processing-Software jBEAM erhalten Kunden umfassende Analyse- und Visualisierungsfunktionen. Mit jBEAM können Daten in unzähligen Dateiformaten eingelesen und grafisch dargestellt sowie mit verschiedenen Algorithmen und Verfahren ausgewertet werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit, eigene Formeln zu integrieren.