Intelligente Fabriken haben zwei Hauptziele: die Steigerung der Effizienz in allen Bereichen der Produktion und die Verbesserung der Produktqualität. In einer intelligenten Fabrik werden Prozesse automatisiert, Abfälle minimiert und die Ressourcennutzung verbessert – im Einklang mit dem übergeordneten Ziel, die Produktionskosten zu senken und die Gesamtrentabilität zu optimieren.
Eine piezoelektrische Messkette in einer automatisierten Montagelinie kann Fehler oder Abweichungen von den Spezifikationen erkennen. In solchen Fällen sendet der Ladungsverstärker ICAM-B ein Triggersignal an die Steuerung, so dass die Produktion der fehlerhaften Teile gestoppt wird. Die Vorteile der kontinuierlichen Produktionsüberwachung? Verbesserte Ressourceneffizienz, weniger Abfall, höhere Produktqualität und Nachhaltigkeit – die wichtigsten Ziele des Industrie-4.0-Ansatzes.