Rückführbare Kalibrierungen werden von nach DIN EN ISO/ IEC 17025 akkreditierten Laboratorien durchgeführt. Diese Norm ist der weltweit anerkannte Standard für die Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien.

Arten der Kalibrierung
![Traceable calibration [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/hochtemperaturkalilibrierung-15924.webp)
Verfügbare Messgrößen für die rückführbare Kalibrierung
Die Kalibrierlabore von Kistler bieten rückführbare Kalibrierungen für viele Messgrößen an, darunter Kraft, Drehmoment, Drehwinkel, Beschleunigung und Druck sowie elektrische Messgrößen. Außerdem können Radkraftaufnehmer, Mehrkomponenten-Kraftdynamometer, rotierende Drehmomentsensoren und weitere komplexe Systeme kalibriert werden.
Für spezifische Anfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kraftsensoren

Kraftsensoren und Aufnehmer werden bei verschiedenen Anwendungen eingesetzt, bei denen Bauteile auf eine definierte Weise gepresst, geformt oder montiert werden, um die vorgegebenen Anforderungen zu erfüllen. Kistler bietet Kalibrierdienstleistungen an, die Ihre Geräte mit einem höheren Standard vergleichen. Es stehen verschiedene Kalibrierarten zur Verfügung, die auf Ihr Gerät und Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
- Mehrkomponenten-Sensorkalibrierung
- Kraftkalibrierung bis 20 MN
- Drehmomentkalibrierung bis 20 kN·m
- Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Laboratorien
Drehmoment und Winkelgeber

Wenn zuverlässige Verschraubungen in modernen industriellen Fertigungsprozessen benötigt werden, sind zuverlässige Drehmomentwerkzeuge unverzichtbar. Neben der Kalibrierung müssen diese Werkzeuge während ihrer gesamten Lebensdauer wiederholt überprüft werden, um eine gleichbleibend hohe Leistung zu gewährleisten. Dies ist die Voraussetzung für das Erzielen optimaler Ergebnisse und das Einhalten spezifischer Standards. Kistler kann sowohl Sensoren zur Messung des Reaktionsdrehmoments als auch Sensoren mit rotierenden Messwellen kalibrieren.
- Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln nach ISO 6789
- Drehmomentkalibrierung bis 100 kN·m
- Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Laboratorien
Beschleunigungssensoren

Präzise Beschleunigungssensoren sind für die Messung von Vibrationen und Schwingungen in verschiedenen Anwendungen unerlässlich. Um diese Anforderungen zu erfüllen, bietet Kistler eine breite Palette von kundenspezifischen Lösungen an, darunter Kalibrierdienstleistungen für monoaxiale, triaxiale und Stoßbeschleunigungssensoren und -geräte.
- 3-Komponenten-Sensorkalibrierung
- Kalibrierung bis 200 m/s2
- Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Laboratorien
Elektrische Messgrößen

Um komplette Messketten zu prüfen, bietet Kistler auch Kalibrierdienstleistungen für elektronische Geräte wie beispielsweise Datenerfassungssysteme an. Zu den wichtigsten verfügbaren elektrischen Messgrößen gehören Widerstand, Kapazität, Spannung, Ladung, Stromstärke etc.
- Statische und dynamische Kalibrierung
- Alle wichtigen elektrischen Messgrößen
- Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Laboratorien