Eine für den Weltraumeinsatz bestimmte Kameraeinheit wird auf einem Dynamometer auf Mikrovibrationen und Jitter getestet.

Mikrovibrations- und Jitter-Messungen

Kistler hat ein umfassendes Produktportfolio für diese Prüfanwendungen in der Umgebungssimulation entwickelt. Es umfasst dreiachsige, ultraleichte Beschleunigungssensoren, 3-Komponenten-Kraftsensoren, vorgespannte Kraftsensoren für die einfache Montage, Kabel und zugehörige Signalaufbereiter. Unsere Lösungen zeichnen sich durch Leichtbauweise, geringe Ausgasung, niedrigen Rauschpegel und geringe Übersprecheigenschaften aus.

Die Qualität dieser Bilder wäre noch vor wenigen Jahren nicht vorstellbar gewesen. Eminent wichtig für die Erreichung dieser Fortschritte ist die Reduzierung von Mikrovibrationen an Bord von Satelliten. Jeder Satellit benötigt zahlreiche Antriebselemente, Positionssteuerungen, Reaktionsmotoren, Stellglieder, Kryokühler usw. Diese Geräte bestehen aus mechanischen Komponenten, die beim Betrieb Vibrationen verursachen. Mikrovibrationen bestehen aus extrem kleinen Beschleunigungen von sehr geringer Intensität. Das Messen von Mikrovibrationen und Hochfrequenz-Jitter ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie kann durch den Einsatz von piezoelektrischen Kraftsensoren, Ladungsverstärkern sowie rauscharmen Beschleunigungssensoren und Dynamometern realisiert werden.

Neueste innovative Entwicklungen wie zum Beispiel Dynamometer mit Deckplatten aus Keramik ermöglichen höhere Empfindlichkeiten, einen höheren Frequenzbereich und eine Wasserkühlung, die für Reaktionsrad-Jitter- und Kryokühler-Mikrovibrationsanwendungen optimiert sind.


Messung minimaler dynamischer Kraftänderungen 

    

Messung von hohen Frequenzen bis 500 Hz

    

Messungen hoher Kräfte und Genauigkeit bei der Momentenberechnung 

    

Vermeidung von Massenbelastungseffekten bei der Verwendung von Beschleunigungssensoren

    

Wichtige Technologien für die Anwendung

Hochauflösende Dynamometer

Piezoelektrische Kraftsensoren und Dynamometer in Kombination mit hochempfindlichen Ladungsverstärkern sind ideal geeignet, weil sie über einen unerreicht hohen Messbereich verfügen. Damit wird es möglich, dynamische Kraftänderungen bis hinunter zu 0,01 N und Momente bis hinunter zu 0,08 10-3 Nm zu messen, auch wenn das zu messende Objekt mehr als 10 kg wiegt.

Dynamometer mit hohem Frequenzgang

Optimierte Mikrovibrationsdynamometer mit hoher Steifigkeit verfügen über sehr hohe Eigenfrequenzen von mehr als 1500 Hz, die Messungen bis zu 500 Hz ermöglichen.

Dynamometer mit geringem Übersprechen

Die resultierenden Kräfte und Momente werden aus den drei Signalen berechnet, die von jedem der vier dreiachsigen Kraftsensoren, die ein Dynamometer bilden, bereitgestellt werden. Je geringer das Übersprechen ist, desto höher ist die Genauigkeit der Kraftmessung und der Momentberechnung.

Leichte und rauscharme Beschleunigungsensoren

Leichte Beschleunigungssensoren mit möglichst geringem Rauschen werden üblicherweise bevorzugt, wenn die Mikrovibrationspegel noch hoch genug sind. Diese Eigenschaften sind die Voraussetzung, um Massenbelastungseffekte zu vermeiden und gleichzeitig Mikrovibrationen zu erkennen.

Featured product

Erfahren Sie mehr in unserem Glossar

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.