Die neue Version der Messsoftware KiStudio Lab von Kistler ermöglicht komplexere Messaufbauten und bietet mehr Funktionen bei hohem Bedienkomfort.
Die optimale Messkette hängt nicht nur von zuverlässigen Sensoren und der passenden Hardware ab. Entscheidend ist auch eine intuitive Software, die die Einrichtung erleichtert und effiziente Messungen ermöglicht. Mit der neuen Messsoftware KiStudio Lab bietet Kistler eine zeitgemäße Lösung für seine DAQ-Systeme, die die Arbeit mit dem universalen Datenerfassungssystem KiDAQ und den High-End-Messverstärkern der Reihe LabAmp weiter verbessert und damit zukunftsfähig macht.
KiStudio Lab findet kompatible Datenerfassungssysteme einfach per Scan und verbindet sie zu einem zeitsynchronisierten Messaufbau mit PTP (Precision Time Protocol). Grafische Darstellungen der angeschlossenen Messtechnik machen es dem Benutzer leicht, Einstellungen anzupassen und das Setup zu konfigurieren. Die Messsoftware ermöglicht es, den Messvorgang über ausgewählte Diagrammtypen in Echtzeit zu visualisieren und zu überwachen. Im Review-Modus können die Daten vor dem Export geprüft oder alternativ automatisch für die weitere Analyse aufbereitet werden. Hierfür steht im Paket mit KiStudio Lab die spezialisierte Post-Processing-Software jBEAM Lab zur Verfügung, die einfache und schnelle Datenanalysen ermöglicht.