Adapterbox zum Anschluss von Werkzeuginnendrucksensoren an ComoNeo, Einkanaltechnik auf Mehrkanaltechnik, 4 Kanal auf 4 x 1 Kanal BNC / 5415A1

Adapterbox zum Anschluss von Werkzeuginnendrucksensoren an ComoNeo, Einkanaltechnik auf Mehrkanaltechnik, 4 Kanal auf 4 x 1 Kanal BNC
5415A1
18004978
  • Adapterbox mit 4 Kanälen
  • 4 x 1-Kanal-BNC-Anschluss am Werkzeug
  • 4-Kanal-Anschluss an System
  • 0 … 200°C Betriebstemperaturbereich
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Zubehör
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Adapterbox, 4 Kanäle auf 4 x 1 Kanal BNC
laden
laden