Analoger Ladungsverstärker für Spritzgießen, 2-Kanal, FSO pC max. ±5000 ... ±20000, 2 Temperatursensor-Eingänge / 5159A310

5159A310
18004866
- Analoger Ladungsverstärker mit zwei Drucksensoreingängen
- Analoge Messdatenausgabe 0 ... 10 V
- Kein Umschaltsignal: selbstoptimierende Umschaltpunktausgabe
- Zwei Temperatureingänge
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
SpannungEingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statischDieser mehrkanalige Ladungsverstärker wandelt das Ladungssignal von piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren und das Signal von Thermoelementen in ein proportionales Spannungssignal oder ein digitales Signal nach EUROMAP 75 mit Varan-Echtzeitprotokoll um. Dieser Verstärker wurde für den industriellen Einsatz an Spritzgießmaschinen entwickelt.
laden
laden