Analoger Ladungsverstärker für Spritzguss, 1-Kanal, FSO pC max. ±5000 ... ±20000 / 5159A110

5159A110
18004864
- Einkanaliger analoger Ladungsverstärker
- Analoge Messdatenausgabe 0 ... 10 V
- Keine Temperatursensoreingänge
- Kein Umschaltsignal: selbstoptimierende Umschaltpunktausgabe
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
SpannungEingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statischDieser einkanalige Ladungsverstärker wandelt das Ladungssignal von piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren und das Signal von Thermoelementen in ein proportionales Spannungssignal oder ein digitales Signal nach EUROMAP 75 mit Varan-Echtzeitprotokoll um. Dieser Verstärker wurde für den industriellen Einsatz an Spritzgießmaschinen entwickelt.
laden
laden