Analyseschlüssel, kabelloser Drehmoment-Drehwinkel-Handschlüssel, Nennwert 50 Nm / Analyseschlüssel 5413-1500/50-W 50N·m

- Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit Nennwert: 50 Nm
- WLAN-Anschluss 2,4 GHz und 5,0 GHz
- Autocode-Identifikation
- Weiterdrehfunktion mit Mess- und Auswertegerät INSPECTpro
Produkttyp
Die Analyseschlüssel bestehen aus einem Handgriff, einer Bedieneinheit mit LED-Statusanzeige und Funkmodul, einem Stahlrohr mit integriertem Biegestab mit Dehnmessstreifen zur Drehmomentmessung und einem Gyroskop zur referenzlosen Drehwinkelmessung sowie einer Werkzeugaufnahme für das Einsteckwerkzeug. Die LED-Statusanzeige des Analyseschlüssels gibt dem Bediener eine Rückmeldung über den Betriebszustand und wann der Zielwert erreicht ist. Das integrierte Autocode System ermöglicht eine automatische Erkennung und einen Offsetabgleich des Sensors beim Verbinden mit entsprechend ausgerüsteten Messsystemen. Die Analyseschlüssel werden mit einemQualitätszertifikat ausgeliefert. Auf Wunsch werden die Analyseschlüssel in unserem DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabor rückführbar kalibriert.