Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, mit Metallschlauch, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m / 1677A5

1677A5
18000617
- Verbindungskabel, 8-adrig
- Kabellänge 5 m
- Flanschtyp gerade
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67, IP65Dies ist ein hochisolierendes Verbindungskabel mit einer flexiblen Metallummantelung für Mehrkomponenten-Dynamometer mit 9-poligem Fischer-Flanschanschluss.
laden
laden