Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, mit Edelstahlumflechtung, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m / 1677AQ02

1677AQ02
18013675
- Hochisolierendes Dynamometerkabel mit 8 Leitern
- PFA-Kabel in Edelstahlschlauch, ø8 mm
- Flansch-Typ: gerade
- Länge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
5 mDies ist ein hochisolierendes Anschlusskabel mit Edelstahlschlauch für Mehrkomponenten-Dynamometer mit 9-poligen Fischer-Flanschsteckern. Die Standardlänge beträgt 5 Meter.
laden
laden