Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, mit Metallschlauch, 90° Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m / 1679A5

1679A5
18000625
- Verbindungskabel, 8-adrig
- Kabellänge 5 m
- Flanschtyp abgewinkelt (90°)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67, IP65Dies ist ein hochisolierendes Verbindungskabel mit einer flexiblen Metallummantelung für Mehrkomponenten-Dynamometer mit 9-poligem Fischer-Flanschanschluss.
laden
laden