Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, mit Metallschlauch, 90° Fischer-Flansch 9-pol. pos., 0.5 … 20m / 1679ASP

1679ASP
18000626
- Hochisolierendes Dynamometerkabel mit 8 Leitern
- Gewellter Ringschlauch, ø12,3 mm
- Flansch-Typ: gewinkelt
- Länge: wählbar zwischen 0.5 und 20 m
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67, IP65Dies ist ein hochisolierendes Anschlusskabel mit flexiblem Metallmantel für Mehrkomponenten-Dynamometer mit Fischer 9-Pin-Flanschsteckern.
laden
laden