Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, mit Edelstahlumflechtung, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m / 1687BQ02

Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, mit Edelstahlumflechtung, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m
1687BQ02
18030914
  • Hochisolierendes Dynamometerkabel mit 3 Leitern
  • Viton-Schlauch mit Edelstahlumflechtung, ø7 mm
  • Flansch-Typ: gerade
  • Länge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67, IP65
Betrieb und Einbau
Temperaturbereich
-5 … 70 °C
Verwendet für
3-Komponenten-Messung
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Kabeleigenschaften
PFA mit flexiblem Stahlschlauch
Anschlüsse
Anzahl der Leiterbahnen
3
Steckertyp
Fischer 104 9-polig positiv, Fischer 104 9-polig positiv
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 9-polig positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 9-polig positiv
Dies ist ein hochisolierendes Anschlusskabel mit flexiblem Metallgeflechtmantel für Mehrkomponenten-Dynamometer mit 9-poligen Fischer Flanschsteckern.
laden
laden