Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, sehr robust, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., 3 m / 1900A21A1203

Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, sehr robust, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., 3 m
1900A21A1203
18035133
  • Längen: 3 m
  • Temperaturbereich: –40 ... +200°C
  • Stecker Sensor: KIAG 10-32 pos. (IP67)
  • Stecker Verstärker: BNC pos. (IP40)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67, IP40
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
3 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC positiv
Das Anschlusskabel vom Typ 1900A21A ist ein rauscharmes, ölbeständiges und hochisolierendes Koaxkabel mit flexiblem mechanischem Schutz. Das Kabel ist aufgrund seiner Eigenschaften besonders geeignet für den Einsatz im rauen Maschinenumfeld. Dank des rostfreien, metallischen Schutzschlauchs ist das Sensorkabel mit der Schutzklasse IP67 gegen mechanische Einflüsse von außen geschützt. Der KIAG 10-32 pos. Anschlussstecker mit Sechskant-Überwurfmutter gewährleistet IP67. Das robuste Anschlusskabel ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Neben Standardlängen sind kundenspezifische Speziallängen realisierbar. Auf Verstärkerseite sind die Anschlussvarianten KIAG 10-32 pos. oder BNC pos. wählbar.
laden
laden