Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, 3 x BNC pos. / 1698AA1

Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, 3 x BNC pos.
1698AA1
18000669
  • Anschlusskabel mit 3 Leitern für triaxiale Kraftsensoren
  • Anschlüsse: V3 pos. zu 3 x BNC pos.
  • Schutzklasse EN60529: IP65
  • Länge: 1 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65 geschraubt, IP40
Betrieb und Einbau
Temperaturbereich
-40 … 120 °C
Verwendet für
Triaxial Messung
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
1 m
Kabeleigenschaften
3 x PFA ⌀2 mm grün mit synthetischem Geflecht
Anschlüsse
Anzahl der Leiterbahnen
3
Steckertyp
BNC positiv, BNC positiv, BNC positiv
Verbindungstyp (Sensor)
BNC positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC positiv, BNC positiv
Grünes, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus PFA (ø2 mm) mit Kunststoffgeflecht und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
laden
laden