Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, Fischer 9-Pol pos. / 1698AB1

Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, Fischer 9-Pol pos.
1698AB1
18000673
  • Anschlusskabel mit 3 Leitern für triaxiale Kraftsensoren
  • Anschlüsse: V3 pos. zu Fischer 9-Pol pos.
  • Schutzklasse EN60529: IP68
  • Länge: 1 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68 geschraubt, IP65
Betrieb und Einbau
Temperaturbereich
-40 … 120 °C
Verwendet für
Triaxial Messung
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
1 m
Kabeleigenschaften
TPC schwarz ⌀3,6 mm
Anschlüsse
Anzahl der Leiterbahnen
3
Steckertyp
V3 positiv, Fischer 104 9-polig positiv
Verbindungstyp (Sensor)
V3 positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 9-polig positiv
Schwarzes, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus TPC (ø3,6 mm) und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
laden
laden