Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, Fischer 9-Pol pos. / 1698AB2

1698AB2
18000674
- Anschlusskabel mit 3 Leitern für triaxiale Kraftsensoren
- Anschlüsse: V3 pos. zu Fischer 9-Pol pos.
- Schutzklasse EN60529: IP68
- Länge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68 geschraubt, IP65Schwarzes, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus TPC (ø3,6 mm) und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
laden
laden