Anschlusskabel für zweiachsige Kraftsensoren, V3, 2 x BNC pos. / 1698AD2

Anschlusskabel für zweiachsige Kraftsensoren, V3, 2 x BNC pos.
1698AD2
18000678
  • Anschlusskabel mit 2 Leitern für zweiachsige Kraftsensoren
  • Anschlüsse: V3 pos. zu 2 x BNC pos.
  • Schutzklasse EN60529: IP65
  • Länge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40, IP65
Betrieb und Einbau
Temperaturbereich
-40 … 120 °C
Verwendet für
2-Komponenten-Messung
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Kabeleigenschaften
PFA ⌀2 mm grün mit Kunststoffgeflecht
Anschlüsse
Anzahl der Leiterbahnen
2
Steckertyp
BNC positiv, BNC positiv, BNC positiv
Verbindungstyp (Sensor)
BNC positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC positiv, BNC positiv
Grünes, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus PFA (ø2 mm) mit Kunststoffgeflecht und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
laden
laden