Vision Inspection System für die 100%-Prüfung oder Stichprobenprüfung mit Pick & Place Robotik / Automated Vision Inspection

Vision Inspection System für die 100%-Prüfung oder Stichprobenprüfung mit Pick & Place Robotik
Automated Vision Inspection
20000193
  • 100%-Prüfung auf Maßhaltigkeit und Oberflächendefekte
  • Variable Anzahl von Kameras mit Auflösungen bis in den µm-Bereich
  • Integriertes Roboter-Teilehandling
  • Sortierung von Gut- (IO), Schlechtteilen (NIO)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Präzision und Oberflächenbeschaffenheit sind die Qualitätsanforderungen an Metall- und Kunststoffteile in vielen Industrien. Mit dem optischen Prüfsystem Automated Vision Inspection mit robotergestütztem Teilehandling werden Bauteile geordnet der Anlage zugeführt. Die Zu- und Abführung erfolgt mittels bildverabeitungsgeführter Pick & Place Roboter und kann flexibel gestaltet werden. Prüfkriterien für die Qualitätsprüfung sind dabei Maßhaltigkeit und Oberflächeneigenschaften. Mit unterschiedlichen Kameraausstattungen und der einfach zu bedienenden Kistler Bildverarbeitungssoftware KiVision kann das System auf spezielle Kundenanforderungen angepasst werden. Die Software ermöglicht auch die statistische Auswertung der geprüften Bauteile und die Erstellung von Qualitätsberichten.
laden
laden